Junior Supply Chain Coordinator
- Op locatie
- TENTE NV (Industriezone 9, Kruisem, Oost-Vlaanderen, België)
Functieomschrijving
TENTE Benelux in Kruisem is gespecialiseerd in de verkoop van wielen voor diverse toepassingen, zoals de Medical-sector, Industrial, Institutional en Heavy Duty, … De firma maakt deel uit van de Duitse groep TENTE ( www.tente.com ), die met haar activiteit in meer dan 100 landen wordt vertegenwoordigd. TENTE Benelux profileert zich als marktleider en ‘de’ onmisbare partner voor mobiliteit in de Benelux en Zwitserland. Niet enkel wielen zijn onze prioriteit, alsook service, advies en knowhow in mobiliteit dragen bij tot ons motto “Better mobility , better life”.
Jouw uitdaging
In deze rol bundel je essentiële taken en werk je mee aan een efficiëntere en kosteneffectievere operationele flow binnen onze organisatie.
Jij wordt de motor achter een gestroomlijnde goederen- en informatiestroom. Je bent de linking pin tussen diverse afdelingen en zorgt ervoor dat alles op rolletjes – of beter gezegd: op wielen – loopt, van inkoop tot levering aan de klant. Je belangrijkste verantwoordelijkheden omvatten:
Operationele planning: Het nauwkeurig inplannen van werkorders voor assemblage en picking orders, met als hoofddoel het garanderen van de afgesproken levertermijnen naar onze klanten.
Materiaalaankoop & voorraadbeheer: Je bent verantwoordelijk voor de aankoop van materialen, de evaluatie van minimum- en maximumvoorraden en de planning van materialen om onze productie en leveringen te waarborgen.
Logistieke coördinatie: Je meldt verzendingen aan bij onze vaste transporteurs en vraagt prijzen op voor speciale zendingen. Je plant deze in en volgt ze proactief op, zodat alles tijdig en correct aankomt.
Procesbewaking: Je waakt mee over het picking- en productieorder proces, wat cruciaal is voor een accurate administratie en voortgangscontrole.
Interne communicatie: Je onderhoudt een nauwe communicatie met ons interne sales team om orders en levertermijnen af te stemmen en eventuele vragen of knelpunten snel op te lossen.
Back-up functie: Je bent een belangrijke back-up voor onze magazijnverantwoordelijke, wat zorgt voor continuïteit en een diepgaand inzicht in onze operaties.
Vereisten
Jouw profiel: Een Hands-on Young Potential met groeipotentieel!
Voor deze sleutelrol zoeken we iemand die:
Recent is afgestudeerd op bachelorniveau (of gelijkwaardig door ervaring) en klaar is voor een eerste of tweede stap in de carrière.
Een hands-on mentaliteit heeft en de zaken graag aanpakt. Je bent geen afwachtende persoon, maar neemt initiatief.
Probleemoplossend kan redeneren en proactief naar oplossingen zoekt, altijd met de klant als einddoel.
Commercieel inzicht heeft en de kostenimpact van beslissingen op de organisatie niet uit het oog verliest.
Flexibel is en geen "9-to-5" mentaliteit heeft; je bent bereid om dat stapje extra te zetten wanneer nodig.
Het overzicht bewaart, ook in drukke periodes, en prioriteiten kan stellen.
Nee durft te zeggen waar nodig, met respect voor de klant en oog voor de lange termijn – je denkt mee over de meest duurzame en realistische oplossing.
Analytisch en gestructureerd te werk gaat.
Kennis van, of affiniteit met, ERP-systemen heeft. Ervaring met Infor is een plus, maar je bent vooral enthousiast om mee te werken aan onze aankomende migratie naar SAP!
Ons aanbod
Bij TENTE België investeren we graag in jouw talent. We bieden een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamische, groeiende omgeving. Je krijgt de kans om:
Een cruciale rol te spelen in de efficiëntieverbetering en kostenbesparing van ons bedrijf.
Actief deel te nemen aan een grote SAP-implementatie, wat een enorme boost is voor jouw carrière.
Je bevoegdheden te zien groeien naarmate je je ontwikkelt in de functie.
Te werken in een bedrijf waar initiatief en meedenken worden gewaardeerd.
Een competitief salarispakket met extralegale voordelen
Wil jij ook je steentje bijdragen aan het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden? Stuur ons dan je gedetailleerde sollicitatiedocumenten via ons online portaal, met vermelding van je vroegst mogelijke startdatum en salarisverwachtingen.
of
Helemaal klaar!
Je sollicitatie is succesvol ingediend!